• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poubelle de parc (ronde) capacité 63l / 80l

Poubelle de parc (ronde) capacité 63l / 80l

Trash box with rust and stain-resistant PE coating.
[Features]
· Rust/stain-resistant PE coating is applied.
· Expandable metal specification with good breathability.
[Applications]
· Ideal for disposing of trash outdoors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PK-63M
PK-80M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity
(L)
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

86.23 €

4 jours 63420420233-2540Expanded Metal (Steel) PE Coating4000Rust/stain-resistant PE coating is applied.1 unit

97.97 €

4 jours 80470470233-2558Expanded Metal (Steel) PE Coating4300Rust/stain-resistant PE coating is applied.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Outdoor Use Height(mm) 635
Color White Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique