Poubelle de parc (carrée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PK-103K

Référence pièce
PK-103K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Main Body, Lid Material Mass
(g)
Features Amount Of Content

104.72 €

6 jours Expanded Metal (Steel) PE Coating5500Rust/stain-resistant PE coating is applied.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Capacity(L) 103 Application Outdoor Use
Frontage(mm) 460 Depth(mm) 460 Height(mm) 680
Color White Main body: option Main Body Trusco Code 233-2566
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Poubelle de parc (carrée), le numéro d'article est le suivant: PK-103K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PK-103K.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique