• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poubelle pour collecte, support de montage à roulette

Poubelle pour collecte, support de montage à roulette

[Features]
· The hammer caster swivel rubber wheels 420A-30R50-BAR01 (50 mm, M12 x P1.25) can be mounted on the caster.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TGS-K

Référence pièce
TGS-K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Main Body, Lid Material Features Amount Of Content

42.94 €

4 jours SteelThe hammer caster swivel rubber wheels 420A-30R50-BAR01 (50 mm, M12 x P1.25) can be mounted on the caster.1 Set (L Shaped Bracket: 4 pcs, Square Nut: 4 pcs, Bolt: 4 pcs, Screw Washer: 4 pcs, Large Nut: 4 pcs, Small Nut: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trash can Application Outdoor Use Details Type Caster
Abstract Caster Mounting Bracket (For 1 Unit) Main body: option Option Trusco Code 228-0264
Amount Of Content 1 Set (L Shaped Bracket: 4 pcs, Square Nut: 4 pcs, Bolt: 4 pcs, Screw Washer: 4 pcs, Large Nut: 4 pcs, Small Nut: 4 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Poubelle pour collecte, support de montage à roulette, le numéro d'article est le suivant: TGS-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TGS-K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique