Boîte étanche conductrice

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

781255

Référence pièce
781255
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

45.91 €

4 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity(L) 5.6 External Shape Width(mm) 324 External Shape Depth(mm) 234
Product Type Conteneur conducteur External Height(mm) 114 Material (Main Body) Polypropylène conducteur
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm) 296×206×96 Trusco Code 281-6911 Color Black
Features Safely stores electronic parts and chips susceptible to static electricity. Application For storage of electric components that dislike static electricity and dust. Surface resistance value 103~4Ω
Specifications With Lid Material: Lid Conductive Polypropylene (PP) Material: Packing Silicon Rubber
Material: Fixing Stainless Steel Mass(g) 670 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Boîte étanche conductrice, le numéro d'article est le suivant: 781255.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 781255.

Assistance technique