Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RBE-23F
External Shape Width(mm) | 517 | External Shape Depth(mm) | 353 | Product Type | Conteneur conducteur |
---|---|---|---|---|---|
External Height(mm) | 26 | Material (Main Body) | Polypropylène conducteur | Other | Option |
Trusco Code | 423-2003 | Color | Black | Compatible Container | RBE-23、RBE-36 |
Features | Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. | Application | For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers. | Surface resistance value | 106Ω or less |
Mass(g) | 540 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Couvercle de conteneur conducteur type RBE, le numéro d'article est le suivant: RBE-23F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RBE-23F.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles