Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Chariot multi de transport

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC-200T

Référence pièce
NC-200T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Caster Specification Wheel Material Rake Plate Material Features Amount Of Content

458.62 €

17 jours 20000φ100 mm Swivel Casters, φ180 mm Fixed Casters X 2 Pcs EachRubberSteelThe special structure enables minute turns allowing it to easily pass through even the most narrow areas.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Diable Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Rake Plate Length(mm) 200 Rake Plate Width(mm) 400
Overall Length(mm) 1230 Main Body Specifications Finished Goods, Adjustable up to 3 Levels JAN Code 4560112051919
Trusco Code 501-3704 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique