• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot cage en aluminium Unpan Kun (palette roulante)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UK-1
UK-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Length X Width X Height
(mm)
Mass
(g)
Caster Specification Caster Bracket Material Wheel Material Floor plate material Amount Of Content

662.04 €

13 jours 600×800×1700565×730×145527000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelUrethaneAluminum1 unit

773.13 €

13 jours 800×1100×1700765×1030×145533000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelUrethaneAluminum1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Aluminum
Main body: option Main Body Full height(mm) 1700 Caster Diameter(mm) 150
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique