• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot mini Sun (chariot en nylon)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-SMALL

Référence pièce
SK-SMALL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Caster Specification Load Platform Base Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

97.67 €

4 jours 2300Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Details Type Finished product Color Gray
Length(mm) 410 Width(mm) 275 Height(mm) 80
Caster Diameter(mm) 50 Replacement Caster Diameter(mm) 50 Replacement Caster Flexible: 918181
Trusco Code 296-7570 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot mini Sun (chariot en nylon), le numéro d'article est le suivant: SK-SMALL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-SMALL.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique