• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot 6839 Sun (chariot en nylon)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-6839-BK
SK-6839-BL
SK-6839-GR
SK-6839-RE
SK-6839-YE
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Mass
(g)
Caster Specification Load Platform Base Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

82.37 €

4 jours Black344-87892760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 jours Blue344-87972760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 jours Green344-88012760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 jours Red344-88192760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

82.37 €

4 jours Yellow344-88272760Swivel Caster 4 pcsPolypropylene (PP)SteelNylon (Black)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly Uniform Load(kg) 120 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Details Type Finished product Length(mm) 680
Width(mm) 390 Height(mm) 125 Caster Diameter(mm) 75
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique