• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à récupération (type grand godet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-903

Référence pièce
VC-903
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Caster Specification Main Body Material Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

275.33 €

16 jours 16500Swivel Caster 4 pcsSteelNylon Powder CoatingPolypropylene (PP)Elastomer1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand cart for stores Uniform Load(kg) 16.0 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Length(mm) 875 Width(mm) 605
Height(mm) 140 Handle Height(mm) 980 Caster Diameter(mm) 100
Main Body Specifications Finished product Trusco Code 460-3222 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à récupération (type grand godet), le numéro d'article est le suivant: VC-903.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-903.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique