Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable

Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
  • Chariot manuel en résine pour charges légères Cartio, type poignée rétractable
A light, durable, and quiet hand truck with a stylish design that changes the image of conventional hand trucks.
[Features]
· φ100 (100 mm diameter) elastomer noise-suppression type casters roll quietly.
· The top plate is made of 100% recycled plastic, making it an environmentally friendly product.
· The mesh structure top board reduces the reverberating sound from the floor surface.
· Load capacity is 200 kg of uniform load.
[Applications]
· It runs very smoothly and quietly, making it ideal for carrying luggage at sites where people are concerned about noise.
· For use at work sites with many women, as it is lightweight and portable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MPK-720-B
MPK-720-BK
MPK-720-BK-SS
MPK-720-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

135.58 €

1 6 jours Standard TypeBlue408-699679001 unit

135.58 €

1 6 jours Standard TypeBlack342-685879001 unit

182.43 €

1 9 jours With StopperBlack454-831196001 unit

135.58 €

1 6 jours Standard TypeWhite352-559779001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Acier
Quiet measures Disponible Main body: option Corps principal Length(mm) 780
Width(mm) 490 Height(mm) 162 Handle Height(mm) 900
Caster Diameter(mm) 100 Casters Model Number Fixed: TYSR-100SEL; Swivel: TYSFHG-100SEL Compatible Stopper MPK-700FB
Non-Slip Rubber The central portion of the top surface has 4 large units, and the screw portion with attachable caster has 8 small units Specifications Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs Each Load Platform Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material
Handle Steel Handle Surface Processing Powder Coating Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Elastomer Resin Amount Of Content 1 unit

Assistance technique