• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes et butées en option pour grand chariot manuel en résine Cartio Big

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TAMG-125NRB
TAMR-125NRB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type Trusco Code Mass
(g)
Product material Amount Of Content

27.51 €

4 jours Replacement Swivel Caster423-4162660Ultra special strong steel plate and nylon-wheel rubber wheel (with ball bearings)1 pc.

24.96 €

4 jours Replacement Fixed Caster423-8427650Ultra special strong steel plate and nylon-wheel rubber wheel (with ball bearings)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Made with Steel Main body: option Option
Allowable Load(kgf) 123 Wheel Diameter D(mm) 125 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique