• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque en caoutchouc pour chariot

Plaque en caoutchouc pour chariot

[Features]
· Can be attached to the loading surface of the dolly, reducing scratches and slippage of the load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

900GM

Référence pièce
900GM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Frontage
(mm)
Thickness
(mm)
Product material Amount Of Content

96.30 €

5 jours 36508805Natural Rubber (60 degree hardness)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Product Type Rubber Plate Depth(mm) 580 Compatible Dolly Model For MP/ND 900
Trusco Code 510-5501 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Plaque en caoutchouc pour chariot, le numéro d'article est le suivant: 900GM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 900GM.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique