Référence fabricant: TOP-DB14-BK
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 15.89 €
Délai de livraison: 6 jours
Amount Of Content: 1 pc.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TOP-DB14-BK
Product Type | Chariot de transport | Main Body Material | Plastique | Main body: option | Option |
---|---|---|---|---|---|
Color | Black | Length(mm) | 50 | Width(mm) | 335 |
Height(mm) | 250 | Trusco Code | 362-9457 | Optional Even Load(kg) | 3kg |
Mass(g) | 230 | Fabric thickness(mm) | 0.5 | Maximum Mountable Width | 600mm |
Product material | Polyester | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Sac pour chariot manuel TOP-DB14, le numéro d'article est le suivant: TOP-DB14-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TOP-DB14-BK.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles