Chariot Donkey type poignée pliable, frein à main

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

101NHB

Référence pièce
101NHB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

308.97 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot de transport Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Length(mm) 740 Width(mm) 480
Height(mm) 145 Handle Height(mm) 850 Caster Diameter(mm) 100
Compatible Stopper - Trusco Code 414-4970 Mass(g) 15500
Specifications Finished Product - Folding Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster (Radial Bearing Reduced Noise Caster) with Step x 2 pcs Each - Hand Type Brake Load Platform Steel Handle Steel
Handle Surface Processing Powder Coating Caster Bracket Material Steel Wheel Material Butadiene Rubber (SBR)
Material/mat PVC Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot Donkey type poignée pliable, frein à main, le numéro d'article est le suivant: 101NHB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 101NHB.

Assistance technique