• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Chariot haut de gamme type poignée fixe, charge uniforme (kg) 200 400 500

Chariot haut de gamme type poignée fixe, charge uniforme (kg) 200 400 500

[Features]
· A sturdy fixed handle which does not sag.
· Positions of the swivel wheels and the fixed wheels can be switched.
· Wheels adopt a radial bearing as standard for smooth and quiet movement when starting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

108EBN

Référence pièce
108EBN
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Material/mat Amount Of Content

156.91 €

6 jours 14000Fixed Handle Type - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachSteelSteelPowder CoatingSteelRubberDesalinated Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Product Type Assembly type Length(mm) 740
Width(mm) 460 Height(mm) 163 Handle Height(mm) 874
Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper H-100B、HTL01 Trusco Code 336-4046
Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot haut de gamme type poignée fixe, charge uniforme (kg) 200 400 500, le numéro d'article est le suivant: 108EBN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 108EBN.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique