Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MPB-500-B |
MPB-600J-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | Swivel/Fixed Type | 515 | 385 | 414-4112 | 1950 | 1 unit | |
74.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | Free Swivel Type | 615 | 415 | 414-4295 | 2450 | 1 unit |
Loading...
Product Type | Chariot | Uniform Load(kg) | 100 | Main Body Material | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corps principal | Color | Blue | Height(mm) | 115 |
Caster Diameter(mm) | 75 | Compatible Stopper | - | Caster Mounting Method | Bolt-less specification |
Specifications | Finished Product - Flat Dolly | Load Platform | Recycled Polypropylene (PP) 100% Recycled Material | Caster Bracket Material | Steel (Trivalent Chrome Plating) |
Wheel | Nylon Resin | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles