Chariot multi, Coupling Kun, matériau des roues, caoutchouc, nylon et uréthane

Chariot multi, Coupling Kun, matériau des roues, caoutchouc, nylon et uréthane
  • Remise sur volume
Flat hand truck that comes with a handle for easy carrying.
[Features]
· Handle holes are in 3 locations and 1 unit can easily carry 4.5 kg of weight.
· Rubber caster specification with excellent impact absorption properties, ideal for uneven road surfaces.
· The load platform is made of polypropylene (PP). The caster fittings are made of steel. The wheels are made of rubber.
· Made in Japan.
[Applications]
· Ideal for transport in factories and warehouses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MP-6839G-100
MP-6839N-100
MP-6839U-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Trusco Code Mass
(g)
Wheel Material Amount Of Content

128.46 €

1 Disponible 6 jours Rubber Wheels510-09254500Rubber1 unit

119.16 €

1 Disponible 7 jours Nylon Wheel510-09333800Nylon1 unit

129.07 €

1 Disponible 6 jours Urethane Casters510-09413900Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot Uniform Load(kg) 150 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Color Green Length(mm) 680
Width(mm) 390 Height(mm) 148 Caster Diameter(mm) 100
Compatible Stopper - Specifications Finished Product - Flat Dolly - Swivel Caster x 4 pcs Load Platform Polypropylene (PP)
Caster Bracket Material Steel Amount Of Content 1 unit

Assistance technique