Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FCD-4060-ALG
Product Type | Chariot à conteneur | Uniform Load(kg) | 300 | Main Body Material | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Corps principal | Height(mm) | 156 | Caster Diameter(mm) | 75 |
Inner frame dimensions length × width(mm) | 595~695×395~495 | Trusco Code | 362-1774 | Mass(g) | 4400 |
Specifications | Assembly type, Swivel Caster 4 pcs | Caster Bracket Material | Steel | Wheel Material | Nylon Wheel Rubber |
Corner Material | Polypropylene (PP) | Connector bar material | Steel | Amount Of Content | 1 unit |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles