Chariot à conteneur type télescopique, type 6 roues en acier

Chariot à conteneur type télescopique, type 6 roues en acier
A container cart that can be configured into any desired dimension.
[Features]
· The dimensions can be freely adjusted with 9 holes (10 mm pitch) on one side.
· Eight types of connector bars can be prepared in 100 mm increments, ranging from 300 to 1,000 mm.
[Applications]
· For factories, work rooms, and warehouses as it can be used for transporting various containers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FCD6-4060

Référence pièce
FCD6-4060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

118.90 €

1 5 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot à conteneur Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Acier
Main body: option Corps principal Height(mm) 156 Caster Diameter(mm) Fixed: 65; Swivel: 75
Inner frame dimensions length × width(mm) 600~ 700×400~500 Trusco Code 512-5308 Mass(g) 6100
Specifications Assembly type, Swivel Caster 4 pcs, Fixed Caster 2 pcs Caster Bracket Material Steel Wheel Material Nylon
Corner Material Polypropylene (PP) Connector bar material Steel Amount Of Content 1 unit

Assistance technique