Chariot en aluminium avec roulettes pneumatiques

Chariot en aluminium avec roulettes pneumatiques

[Features]
· Adoption of air casters makes it lightweight and quiet.
· The alumite clear surface processing is excellent in weather resistance.
[Applications]
· Cleanrooms.
· Refrigerated warehouses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TALC-50G-ALG
TALC-75G-ALG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Inner frame dimensions length × width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

122.56 €

Devis 540×375362-22662500Finished Product - Swivel Caster, Caster With Swivel Stopper x 2 pcs EachAluminumSteelNylon Wheel Rubber1 unit

130.86 €

Devis 660×450362-22742700Finished Product - Swivel Caster, Caster With Swivel Stopper x 2 pcs EachAluminumSteelNylon Wheel Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Dolly cart Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Height(mm) 123 Caster Diameter(mm) 75
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique