• Le traitement des opérations de carte de crédit rencontre actuellement des problèmes. Pour toute demande d'assistance ou question éventuelle, veuillez contacter le service client de MISUMI au +49 69 668173-0 ou bien envoyer un e-mail à sales@misumi-europe.com. Nous nous efforçons actuellement de résoudre ces problèmes et vous prions de nous excuser pour les gènes occasionnées. Merci beaucoup pour votre patience.

Chariots Hi-Tainer en acier inoxydable

Chariots Hi-Tainer en acier inoxydable

[Features]
· Caster bracket is also stainless steel (SUS304) and uses stainless steel casters. (Stainless steel casters are made in Japan)
· Made entirely from stainless steel, it offers excellent water resistance and rust prevention.
[Applications]
· Handling humidity, water, and dirt superbly, it is also ideal for schools, hospitals, and food processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THT-S1C
THT-S5C
THT-SJ5C
THT-SJ16C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type External Dimensions (Length x Width x Height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Effective inside dimensions (length x width x height)
(mm)
Specifications Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Floor plate Amount Of Content

1,222.54 €

24 jours Floor plate, stainless type600× 800×253522-001749000540× 740×1460Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each, 3 Mountable Shelves, Rotary SpecificationStainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)RubberStainless Steel (SUS304)1 unit

1,328.69 €

24 jours Floor plate, stainless type800×1100×253522-002552000740×1040×1460Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each, 3 Mountable Shelves, Rotary SpecificationStainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)RubberStainless Steel (SUS304)1 unit

1,310.05 €

24 jours Floor plate, plastic type800×1095×253522-004147000740×1040×1440Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each, 3 Mountable Shelves, Rotary SpecificationStainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)RubberPolypropylene (PP)1 unit

1,208.24 €

24 jours Floor plate, plastic type650× 840×253286-824545000590× 780×1440Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs each, 3 Mountable Shelves, Rotary SpecificationStainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)RubberPolypropylene (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Stainless Steel
Main body: option Main Body Height(mm) 1700 Caster Diameter(mm) 150
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique