Chariot conteneur à combinaison modèle 21 (type L avec panneaux en résine)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R50-Y
R55
R60-Y
R65
R80-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions: Length X Width X Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Caster Specification Specifications Main Body Surface Treatment Caster Bracket Material Wheel Material Faceplate material Floor plate material Amount Of Content

350.16 €

9 jours 600× 800×245545× 730×1455466-215635000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

356.90 €

9 jours 600× 850×245545× 780×1455466-216436000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

364.36 €

9 jours 650× 850×245595× 780×1455466-217236500Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

406.51 €

9 jours 800× 950×253745× 880×1447466-218143000Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

419.75 €

9 jours 800×1100×253745×1030×1447466-219944500Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 Pieces Each (with Cold-Resistant Grease)Resin Panel Specification Type, Turning SpecificationPowder CoatingSteelRubberResinResin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Quiet measures Available Main body: option Main Body Full height(mm) 1700
Caster Diameter(mm) 150 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique