• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot à palette SRC-3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SRC-3

Référence pièce
SRC-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Caster Specification Specifications Main Body Surface Treatment Caster Bracket Material Wheel Material Frame Material Frame Material Amount Of Content

422.94 €

9 jours 37000Swivel Casters 4 Pieces, Fixed Casters 2 PiecesNesting Type with CoatingPowder CoatingSteelRubberSteelResin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand cart for stores Uniform Load(kg) 400 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Color Finished product Length(mm) 1280
Width(mm) 425 Handle Height(mm) 1600 Caster Diameter(mm) Fixed: 125; Free: 100
Height(mm) 277 Trusco Code 466-2202 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot à palette SRC-3, le numéro d'article est le suivant: SRC-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SRC-3.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique