• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Truck Sheet (Canvas)

Truck Sheet (Canvas)

[Characteristics]
Since it is thick cloth, it has excellent strong weather resistance to tension, and long-term type.
[Applications]
Load cover for trucks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YHS-1
YHS-2
YHS-3
YHS-4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Automobile Model Included band
(pc.)
Width
(m)
Length
(m)
Grommet pitch
(cm)
Trusco Code Features Application Grommet Material 1 Seat thickness Durability period Number of Grommets
(piece)
Mass
(g)
Amount Of Content

59.81 €

4 jours Light Trucks121.772.157X51367-8199Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years1527001 pc.

95.00 €

4 jours Light Trucks102.12.4-367-8202Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years2036001 pc.

123.02 €

4 jours 2 t Truck182.33.556X59367-8211Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years2054001 pc.

120.44 €

5 jours 2 t Truck152.63.8-367-8229Thick fabric type for strong tensile resistance and superior weather resistance that can be used over long periods of time.Cargo bed cover for trucks.Aluminum (Inner Diameter: 12 mm)Polyester + PVC Coating0.56mmApproximately 5 years3069001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Truck Sheet Color Green Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique