• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Truck Net (Mesh Size of a Net 26 . 5 mm)

Truck Net (Mesh Size of a Net 26 . 5 mm)

[Characteristics]
Since ropes of surrounding contains lead, even one person can easily cover it.
[Applications]
Prevents load collapsing at the time of luggage transport in light trucks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-41

Référence pièce
S-41
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application Material 1 Mesh size
(mm)
Thread diam. Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

53.72 €

4 jours Since the surrounding rope is leaded, it can be easily covered by just one person.Prevents load collapse, etc. when transporting loads in light trucks.Polypropylene (PP), Lead26.51.5mmRubber rope (1 m X 8)10001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Truck Sheet Width(m) 1.8 Length(m) 2.1
Color Green Trusco Code 337-1221 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Truck Net (Mesh Size of a Net 26 . 5 mm), le numéro d'article est le suivant: S-41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-41.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique