• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Corner GuardⅡ(For Light Truck)

Corner GuardⅡ(For Light Truck)

[Characteristics]
It is adopted for new standard car of all manufacturers for light trucks on and after 99.
Mounting with double-sided tape is easy.
[Applications]
Gate of light trucks, protection of Torii part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-32

Référence pièce
S-32
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Features Application Material 1 Inside Width
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

48.74 €

4 jours Applicable to new lightweight trucks of all makes from 1999 or after. Double-sided tape makes installation simple.Protection of light truck tail gate and bed parts.PVC-based Elastomer25Double-Sided Tape 1 pc (25 mm x 7 m)15001 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Other Equipment Length(m) 6.5 Color Black
Trusco Code 355-0826 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Corner GuardⅡ(For Light Truck), le numéro d'article est le suivant: S-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-32.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique