Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PT-31
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 | Width(mm) | 10 | Trusco Code | 355-8533 |
Tip width(mm) | 0.3 | Features | With no bend in the tip component, can reliably retain parts. The tip has been finished with detailed high-precision, and has superior durability. The main body is made of superior non-magnetic stainless steel SUS304. Excelling in corrosion-resistance and acid-resistance, the tip will not wear down. Gripping force is 150 g. | Application | A super-fine tipped type, optimal for work in narrow places. |
Mass(g) | 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Iron Tweezers (Non-Magnetic and Extra Thin Type), le numéro d'article est le suivant: PT-31.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PT-31.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles