Dedicated Tweezer Case PTK-90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PTK-90

Référence pièce
PTK-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.35 €

10 Disponible 5 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Autres propriétés Product Type Élément associé Properties Type standard
Width(mm) 27 Length(mm) 125 Trusco Code 368-8313
Features The inner side of the case has a dual structure to protect the tip of the tweezers. A clip is attached to the back of the case and it is convenient for carrying. Tweezers up to 125 mm in length can be used. Application For tweezers and other mobile and tip protection. Mass(g) 10
1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Dedicated Tweezer Case PTK-90, le numéro d'article est le suivant: PTK-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PTK-90.

Assistance technique