Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SS-10
Material | Acier inoxydable | Product Type | Outil de dessin IC / outil de dépose de broche | Properties | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 112 | Trusco Code | 302-7228 | Features | The precisely machined tip securely holds the board connector and can be pulled out smoothly in a vertical direction without worrying about wrenching or disconnecting the housing. |
Application | For disconnecting and reconnecting the circuit board connector. | Mass(g) | 26 | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de PCB Connector Extractor SS-10, le numéro d'article est le suivant: SS-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles