Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAS-30 |
PAS-31 |
PAS-32 |
PAS-33 |
PAS-34 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Sleeve outer diameter (mm) | Sleeve internal diameter (mm) | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.28 € | 1 | 5 jours | φ2.5 | φ1.9 | 407-3819 | 1 pc. | ||
28.31 € | 1 | 5 jours | φ2.7 | φ2.1 | 407-3827 | 1 pc. | ||
31.56 € | 1 | 6 jours | φ2.9 | φ2.4 | 407-3835 | 1 pc. | ||
26.69 € | 1 | 6 jours | φ3.6 | φ3.1 | 407-3843 | 1 pc. | ||
26.67 € | 1 | 6 jours | φ3.2 | φ2.7 | 407-3851 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Outil de dessin IC / outil de dépose de broche | Properties | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 62 | Features | The built-in safety spring stores the injector pin in the sleeve and keeps the shock and distortion at a minimum when dropped. | Application | For removing connector pins. |
Mass(g) | 20 | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Sleeve outer diameter(mm)
Sleeve internal diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles