Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TSP-28
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type standard |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 150 | Width(mm) | 11 | Tip | Curved tip type |
Trusco Code | 270-9066 | Features | Can easily hold very small parts or objects. This is a pair of fine-tipped tweezers. | Application | For picking up small objects. |
Mass(g) | 22 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Stainless Steel Tweezers, le numéro d'article est le suivant: TSP-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TSP-28.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles