• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Large Tweezers

Large Tweezers

[Features]
• Extra long, 500 mm tweezers capable of gripping objects in narrow clearance.
• Ideal for removing foreign materials.
[Application]
• For foreign material removal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP-208L
TSP-209L
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

28.39 €

4 jours Straight366-4414A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.For removal of foreign matter.1261 pc.

28.39 €

4 jours Bend366-4422A long pipe of 500 mm in length which can reach tight spaces where the hand cannot.For removal of foreign matter.1261 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Standard Type
Overall Length(mm) 500 Width(mm) 16 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique