• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Tweezers Reverse Action

Stainless Steel Tweezers Reverse Action

[Features]
• Tips that close when the grip is released serve as a precision vise.
• Come in handy for soldering.
• Reverse grip.
[Application]
• For holding small articles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP-33
TSP-34
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

6.76 €

4 jours 170124mm270-9082Because it closes when the hand is taken away, it can also be used instead of a vise. Useful for soldering. Reverse action model.For picking up small objects.351 pc.

4.67 €

4 jours 12081mm270-9091Because it closes when the hand is taken away, it can also be used instead of a vise. Useful for soldering. Reverse action model.For picking up small objects.181 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Standard Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique