• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Stainless Steel Tweezers (Fluorine Coat Type)

Stainless Steel Tweezers (Fluorine Coat Type)

[Features]
• Fluorine-treated surfaces release flux and adhesive; remnant can be removed easily.
[Application]
• Picks up small objects covered with flux or adhesive with ease. Comes in handy when putting small stickers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSP-42
TSP-43
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tip Trusco Code Features Application Mass
(g)
Amount Of Content

8.52 €

4 jours Straight AA type270-9147Resin and glue do not stick to it because of the fluorine treatment, and it is convenient and easy to remove dirt.Easy pinching of small items with tar or paste on them. Also convenient for seal pasting work.151 pc.

8.04 €

4 jours Curved AA type tip270-9155Resin and glue do not stick to it because of the fluorine treatment, and it is convenient and easy to remove dirt.Easy pinching of small items with tar or paste on them. Also convenient for seal pasting work.131 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Product Type Tweezers Properties Fluorine Coated Type
Overall Length(mm) 125 Width(mm) 10 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique