[Features]
• With a rubber grip that puts the force in the tips of the tweezers, allowing for secure grasping of objects, while also preventing the fingers from slipping.
• A pair of tweezers that do not induce fatigue, even after many hours of use.
• Anti-sticking, fluorine-treated surfaces.
• High-strength specification with a strong tip.
• With a protective cap.
[Application]
• Electronic and precision component assembly.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TSP-224 |
TSP-225 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Tip | Trusco Code | Features | Application | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.59 € | Disponible | 5 jours | Ultra-thin sharp type | 299-7444 | Tweezers with a rubber grip that allow secure holding of objects while preventing finger slippage. Comfortable tweezers for extended use. fluoropolymer coated so adhesives do not stick. High strength type with strong tip. With safety protection cap. | Assembling small parts or precision work. | 19 | 1 pc. | |
17.62 € | Disponible | 5 jours | Tapered eagle-beak tip | 299-7452 | Tweezers with a rubber grip that allow secure holding of objects while preventing finger slippage. Comfortable tweezers for extended use. fluoropolymer coated so adhesives do not stick. High strength type with strong tip. With safety protection cap. | Assembling small parts or precision work. | 22 | 1 pc. |
Loading...
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type à revêtement fluoré |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 115 | Width(mm) | 10 | Amount Of Content | 1 pc. |
AS ONE
Prix standard 4.68 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 5.84 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 1.72 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 8.39 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 36.82 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 1.25 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 21.39 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ENGINEER
Prix standard 12.77 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.