Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3-SA
Material | Acier inoxydable | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 | Width(mm) | 10 | Tip | Ultrafine type |
Trusco Code | 261-6971 | Features | Uses magnetism-resistant stainless steel. and features outstanding durability. Exhibits resistance to acids such as hydrogen fluoride and nitric acid. | Application | For laboratories that handle chemicals. |
Mass(g) | 20 | Amount Of Content | 1 pc. |
Vous vous trouvez sur la page de Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type), le numéro d'article est le suivant: 3-SA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-SA.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles