Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly

Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly
  • Remise sur volume
[Features]
• Tweezers best suited for removing and mounting delicate parts like condensers and coils.
[Application]
• Capable of holding parts with 3.7 to 10 mm diameters.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

572-SA

Référence pièce
572-SA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

78.28 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Acier inoxydable Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Overall Length(mm) 150 Width(mm) 9.5 Tip Horizontal type (6.4 mm)
Trusco Code 261-7331 Features An assembly tweezer ideal for removing and attaching capacitors and coils. Application For parts from ø3.7 to 10 mm.
Mass(g) 30 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Acid Resistant Anti Magnetic Tweezers (Non-magnetic Type) for Assembly, le numéro d'article est le suivant: 572-SA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 572-SA.

Assistance technique