Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)

Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type)
  • Remise sur volume
[Features]
• Truly innovative, 100 % machined aluminum tweezers.
• Ultra-lightweight as small as 6 g reduces hand fatigue during long operation.
• The knurling surface of the handle prevents slippage.
[Application]
• Precision assembly.
• Picking up thin, plane parts and films.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EW-3

Référence pièce
EW-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

23.92 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Aluminium Product Type Brucelles Properties Type non magnétique
Overall Length(mm) 95 Width(mm) 6.1 Tip 0.6mm
Trusco Code 328-9044 Features Revolutionary in tweezer technology, these aluminum tweezers are all-carved. Ultra-lightweight weighing only 6 g, for less fatigue in the hands for long durations of usage. Serration at handle area works to stop slipping. Application Detailed assembly work, etc. Holding work for flat components or films.
Mass(g) 6 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Aluminum Precise Tweezers (Non-magnetic Type), le numéro d'article est le suivant: EW-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EW-3.

Assistance technique