Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2-TNF |
2M-TNF |
5A-TNF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width (mm) | Tip | Trusco Code | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.62 € | 1 | 7 jours | 120 | 10 | Rounded-end tapered tip | 261-7234 | 1 pc. | ||
75.21 € | 1 | Disponible | 9 jours | 70 | 8 | Rounded-end tapered tip | 261-7226 | 1 pc. | |
87.91 € | 1 | 7 jours | 115 | 10 | Diagonal tapering point type | 261-7277 | 1 pc. |
Loading...
Material | Fabriqué en titane | Product Type | Brucelles | Properties | Type non magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Features | It does not transmute even at a high temperature of 885°C. | Application | Manufacturing and assembling process of precision equipment. Soldering. | Mass(g) | 10 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width(mm)
Tip
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles