Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGHR3CBALT |
TGHR5CBALT |
TGHR6.01CBALT |
TGHR7CBALT |
TGHR8CBALT |
TGHR9CBALT |
TGHR12CBALT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 40 | 44 | 80 | 4 | +0.007~+0.002 | |
115.84 € | 1 | 6 jours | 5 | 50 | 57 | 100 | 6 | +0.009~+0.003 | ||
122.42 € | 1 | 6 jours | 6.01 | 50 | 57 | 100 | 6 | +0.009~+0.003 | ||
133.13 € | 1 | 6 jours | 7 | 50 | 60 | 100 | 8 | +0.011~+0.004 | ||
147.86 € | 1 | 6 jours | 8 | 50 | 60 | 100 | 8 | +0.011~+0.004 | ||
200.04 € | 1 | 6 jours | 9 | 60 | 73 | 120 | 10 | +0.011~+0.004 | ||
275.02 € | 1 | 6 jours | 12 | 70 | 86 | 140 | 12 | +0.013~+0.006 |
Loading...
Shank Type | Tige de fraise | work material | Acier à dureté élevée | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Coating Type | ALT |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles