Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 6 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 7 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 7 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 8 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 8 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 10 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 10 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 11 | 50 | 3 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 11 | 50 | 3 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 12 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.1 | 12 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 13 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 13 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 14 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 14 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.6 | 14 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.7 | 16 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.8 | 16 | 60 | 4 | |
72.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.9 | 16 | 60 | 4 | |
64.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 16 | 60 | 4 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 18 | 60 | 4 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 18 | 60 | 4 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 18 | 60 | 4 | |
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 20 | 60 | 4 | |
86.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 3.5 | 20 | 60 | 4 | ||
88.03 € | 1 | 6 jours | 3.6 | 21 | 60 | 4 | ||
88.03 € | 1 | 6 jours | 3.7 | 21 | 60 | 4 | ||
88.03 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 22 | 60 | 4 | ||
88.03 € | 1 | 6 jours | 3.9 | 22 | 60 | 4 | ||
80.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 22 | 60 | 4 | |
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 24 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 24 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 24 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 24 | 60 | 6 | ||
121.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 4.5 | 24 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 25 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.7 | 25 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.8 | 25 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 25 | 60 | 6 | ||
121.46 € | 1 |
Jour même
Stock | 5 | 26 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 26 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 26 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 26 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 26 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 28 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.6 | 28 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 28 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.8 | 28 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 28 | 60 | 6 | ||
111.84 € | 1 | 6 jours | 6 | 28 | 80 | 6 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 31 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 31 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 31 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 34 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 34 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 7 | 34 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 7.8 | 37 | 80 | 8 | ||
102.37 € | 1 | 6 jours | 7.9 | 37 | 80 | 8 | ||
115.63 € | 1 | 6 jours | 8 | 37 | 80 | 8 |
Loading...
work material | Acier à dureté élevée | Tool Material Type | Carbure | Shank Type | Tige de fraise |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | ALD(ALT) | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 3 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles