Foret dur Toglon type long 20D avec revêtement ALT (Numéros de référence)

Foret dur Toglon type long 20D avec revêtement ALT
[Features]
· The world's first.
· Capable of machining through holes in hardened steel up to 20 D or more.
· Circularity, cylindricity, and surface roughness are excellent, making H7 or better accuracy possible.
· Drilling for mold ejector pins and the like can be performed in one action without a pilot hole.
· Reduced processes shorten the delivery time.
· Standard products can be used in holes up to 20D, but drills for use in even deeper holes can also be manufactured

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGHDL1.1CBALT20D
TGHDL1.2CBALT20D
TGHDL1.3CBALT20D
TGHDL1.4CBALT20D
TGHDL1.5CBALT20D
TGHDL1.6CBALT20D
TGHDL1.7CBALT20D
TGHDL1.9CBALT20D
TGHDL2CBALT20D
TGHDL2.1CBALT20D
TGHDL2.2CBALT20D
TGHDL2.3CBALT20D
TGHDL2.4CBALT20D
TGHDL2.5CBALT20D
TGHDL2.8CBALT20D
TGHDL2.9CBALT20D
TGHDL3CBALT20D
TGHDL3.1CBALT20D
TGHDL3.2CBALT20D
TGHDL3.3CBALT20D
TGHDL3.4CBALT20D
TGHDL3.5CBALT20D
TGHDL3.6CBALT20D
TGHDL3.7CBALT20D
TGHDL3.8CBALT20D
TGHDL3.9CBALT20D
TGHDL4.1CBALT20D
TGHDL4.2CBALT20D
TGHDL4.3CBALT20D
TGHDL4.4CBALT20D
TGHDL4.5CBALT20D
TGHDL4.6CBALT20D
TGHDL4.7CBALT20D
TGHDL4.8CBALT20D
TGHDL4.9CBALT20D
TGHDL5CBALT20D
TGHDL5.5CBALT20D
TGHDL6CBALT20D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d
(mm)
Effective Length L 1
(mm)

114.39 €

1 6 jours 1.16.660425.3

114.39 €

1 6 jours 1.27.260427.6

114.39 €

1 6 jours 1.37.860429.9

114.39 €

1 6 jours 1.48.460332.2

114.39 €

1 6 jours 1.5960434.5

114.39 €

1 6 jours 1.69.680436.8

114.39 €

1 6 jours 1.710.280439.1

114.39 €

1 6 jours 1.911.480443.7

101.01 €

1 6 jours 21280446

114.39 €

1 6 jours 2.112.680448.3

114.39 €

1 6 jours 2.213.280450.6

114.39 €

1 6 jours 2.313.880452.9

114.39 €

1 6 jours 2.414.480455.2

114.39 €

1 6 jours 2.515100657.5

134.46 €

1 6 jours 2.816.8100664.4

134.46 €

1 6 jours 2.917.4100666.7

121.08 €

1 6 jours 318100669

147.86 €

1 6 jours 3.118.6120671.3

147.86 €

1 6 jours 3.219.2120673.6

147.86 €

1 6 jours 3.319.8120675.9

147.86 €

1 6 jours 3.420.4120678.2

147.86 €

1 6 jours 3.521120680.5

147.86 €

1 6 jours 3.621.6120682.8

147.86 €

1 6 jours 3.722.2120685.1

147.86 €

1 6 jours 3.822.8120687.4

147.86 €

1 6 jours 3.923.4120689.7

174.62 €

1 6 jours 4.124.6150694.3

174.62 €

1 6 jours 4.225.2150696.6

174.62 €

1 6 jours 4.325.8150689.9

174.62 €

1 6 jours 4.426.41506101.2

174.62 €

1 6 jours 4.5271506103.5

174.62 €

1 6 jours 4.627.61506105.8

174.62 €

1 6 jours 4.728.21506108.1

174.62 €

1 6 jours 4.828.81506110.4

174.62 €

1 6 jours 4.929.41506112.7

161.24 €

1 6 jours 5301506115

234.86 €

1 6 jours 5.5332008126.5

234.86 €

1 6 jours 6362008138

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier à dureté élevée Tool Material Type Carbure Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N Disponible Coating Type ALD(ALT) With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 3

Assistance technique