Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.1 | 0.6 | |
49.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.2 | 1.2 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.3 | 1.8 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.4 | 2.4 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.5 | 3 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.6 | 3.6 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.7 | 4.2 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.8 | 4.8 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.9 | 5.4 | |
70.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.11 | 0.6 | |
70.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.12 | 0.7 | |
70.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.13 | 0.7 | |
70.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.14 | 0.7 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.15 | 0.9 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.16 | 0.9 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.17 | 1 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.18 | 1 | |
64.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.19 | 1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.21 | 1.2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.22 | 1.2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.23 | 1.2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.24 | 1.2 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.25 | 1.5 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.26 | 1.5 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.27 | 1.5 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.28 | 1.5 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.29 | 1.5 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.31 | 1.8 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.32 | 1.8 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.33 | 1.8 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.34 | 1.8 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.35 | 2.1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.36 | 2.1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.37 | 2.1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.38 | 2.1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.39 | 2.1 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.41 | 2.4 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.42 | 2.4 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.43 | 2.4 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.44 | 2.4 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.45 | 2.7 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.46 | 2.7 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.47 | 2.7 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.48 | 2.7 | |
59.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 0.49 | 2.7 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 1 | 6 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.1 | 6.6 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.2 | 7.2 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 7.8 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.4 | 8.4 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.5 | 9 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.6 | 9.6 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.7 | 10.2 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.8 | 10.8 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.9 | 11.4 | |
39.70 € | 1 | Disponible | 10 jours | 2 | 12 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.2 | 13.2 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.3 | 13.2 | |
47.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.4 | 14.4 | |
44.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 14.4 |
Loading...
work material | Acier général / Aluminium / Titane / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Overall Length L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Tige de fraise | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
With/without Oil Hole | N/A | shank diameter d(mm) | 3 | Number of flutes | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles