Magne Welder à souder / Force de maintien (N) : 660 / Poids (g) : 2750

Magne Welder à souder / Force de maintien (N) : 660 / Poids (g) : 2750
  • Remise sur volume
[Features]
· Convenient as it has double suction surfaces and the magnets can be switched on and off with the on/off switch on both ends.
· Stable retention of parts to be joined together when welding iron plate or iron balls.
· Used for tacking or provisional assembly in welding, assembly work, etc.
[Applications]
· For tacking and temporary assembly during welding work and assembly work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TMS2-90

Référence pièce
TMS2-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

421.14 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holding Angle(°) 90 Magnet ON/OFF Function Disponible Adsorption Power(N) 660
Width(mm) 195 Depth(mm) 45 Height(mm) 195
Specifications Type fixe Application For temporary holding and temporary assembly during welding work. Trusco Code 284-8911
Mass(g) 2750 Magnet Material Neodymium Magnet Exterior Part Material Steel / Aluminum Alloy

Vous vous trouvez sur la page de Magne Welder à souder / Force de maintien (N) : 660 / Poids (g) : 2750, le numéro d'article est le suivant: TMS2-90.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TMS2-90.

Assistance technique