Support magnétique hexagonal / matériau de l'aimant : aimant néodyme

Support magnétique hexagonal / matériau de l'aimant : aimant néodyme
  • Remise sur volume
[Features]
· With an ON/OFF switch.
· Allows easy installation and removal in position.
· It comes with a groove and can be easily mounted onto round objects.
· The retention angle can be set to 45°, 90° and 135°.
[Applications]
· For tacking and temporary assembly during welding work, assembly work, and others.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMSA-46
TMSA-48
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

119.62 €

1 Disponible 6 jours 3009528110284-8899700

101.71 €

1 Disponible 6 jours 50013035150284-89021400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Holding Angle(°) 45,90,135 Magnet ON/OFF Function Disponible Specifications Type fixe
Application For tacking and temporary assembly during welding work, assembly work, and others. Magnet Material Neodymium Magnet Exterior Part Material Steel / Aluminum Alloy

Assistance technique