Référence fabricant: KB-P
Marque: TRUSCO NAKAYAMA
Prix: 11.76 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KB-P
Product Type | Aiguille à tracer de type crayon | Shaft Diameter(mm) | 7.2 | Tip specifications | Pointe en carbure |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Unité | Overall Length(mm) | 145 | Tip diameter(mm) | 1 |
Trusco Code | 229-5628 | Features | Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys. | Hardness | HRA90 |
Main Body Material | Plastic (PVC) | Mass(g) | 26 |
Vous vous trouvez sur la page de Pencil Type Scribing Needle, le numéro d'article est le suivant: KB-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-P.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles