Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Pencil Type Scribing Needle Replacement Core【5 pièces par conditionnement】

Pencil Type Scribing Needle Replacement Core
  • Remise sur volume

Used for centering and drawing of finishing dimensions on the surface of the workpiece. Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KB-PK

Référence pièce
KB-PK
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Number of Sets Enclosed
(piece)
Hardness Mass
(g/group)

27.08 €

5 pièces par conditionnement

Disponible 9 jours 5HRA9050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Tête de rechange Tip specifications Pointe en carbure Single Product/Set Classification Unité
Overall Length(mm) 42 Tip diameter(mm) 1 Trusco Code 229-5636

Vous vous trouvez sur la page de Pencil Type Scribing Needle Replacement Core, le numéro d'article est le suivant: KB-PK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-PK.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique