Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Scribing Needle

Scribing Needle
  • Remise sur volume

[Features]
· Used for centering and drawing of finishing dimensions on the surface of the workpiece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB-K
KB-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSProduct Type Trusco Code Features Hardness Grip Material Main Body Material Mass
(g)
Tip Shape

9.43 €

Disponible Jour même

Stock

10Aiguille à tracer à double cœur229-5849Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces.HRC40Plastic (PF)Carbon Steel for Mechanical Structure46Double-needle type

5.33 €

Jour même

Stock

10Aiguille à tracer avec racleur229-5857Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces.HRC40Plastic (PF)Carbon Steel for Mechanical Structure48With Scraper

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shaft Diameter(mm) 5 Tip specifications Trempé Single Product/Set Classification Unité
Overall Length(mm) 240

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique