Scribing Needle (with Carbide Tip)

Scribing Needle (with Carbide Tip)
  • Remise sur volume
[Features]
· Used for centering and drawing of finishing dimensions on the surface of the workpiece.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KB-KW

Référence pièce
KB-KW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

18.97 €

1 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aiguille à tracer à double cœur Shaft Diameter(mm) 4.5 Tip specifications Pointe en carbure
Single Product/Set Classification Unité Overall Length(mm) 224 Trusco Code 229-5865
Features Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Hardness HRA87 Grip Material Steel
Main Body Material Sulfur free cutting steel Mass(g) 54

Vous vous trouvez sur la page de Scribing Needle (with Carbide Tip), le numéro d'article est le suivant: KB-KW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-KW.

Assistance technique